Télécharger l'image en grand format

Toit/base pour armoire largeur 400mm profondeur 600mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

1817,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit toit et base
  • Dimensions : largeur 400mm et profondeur 600mm
  • Socle équipé de plaques d'entrée de câbles
  • À associer avec montants fonctionnels
  • Revêtement époxy polyester

Avantages

  • Kit pré-assemblé pour faciliter le montage de la structure

Les + installation

RAL 7004

Les + utilisation

Montage en largeur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne convient pas aux applications extérieures monobloc

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Oui
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    600mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    400mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    600mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec désaération
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972436595

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

87.826 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)