Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Tournevis testeur lumineux 110V~ à 250V~ pour repérer la phase

  • Ref. 0 930 81
  • LEGRAND

Tournevis testeur, pour détecter la présence du courant sur un fil ou sur une borne (phase)

8,72 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tournevis testeur lumineux
  • Emballé sous blister avec Gencod

Les + utilisation

Permet de repérer la phase - 110V~ à 250V~

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur de lame
    4mm
  • Epaisseur de lame
    2.5mm
  • Longueur totale
    140mm
  • Finition de précision
    Non
  • Modèle
    Droit
  • Isolé
    Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900
    Non
  • Finition avec peu d'étincelles
    Oui
  • Dispositif de serrage
    Non
  • Lame incurvée
    Non
  • Couleur
    Incolore
  • EAN/Gencode
    3245060930813

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage