Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant 400A NH 1/2/3

  • Ref. 6 058 76
  • LEGRAND

Transformateur de courant 400A NH 1/2/3 pour châssis SPX³-V 250


Caractéristiques produit

  • Courant nominal 400A, fusibles NH1/2/3

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de mesure de courant traversant
  • Courant assigné primaire In
    400A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    2.5VA
  • Classe de précision
    1
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Diamètre d'ouverture
    15.5mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Avec barre en cuivre
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Largeur
    51mm
  • Hauteur
    77mm
  • Profondeur
    25mm
  • Classe de protection (IP)
    IP45
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-4mm²
  • EAN/Gencode
    3414970763761

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations