Télécharger l'image en grand format

Transformateur de courant fermé pour barre 16x12,5mm ou câble Ø21mm - rapport transformation 160/5 - 3VA

  • Ref. 4 121 05
  • LEGRAND

Transformateur d'intensité (TI), permet de convertir les valeurs des courants importants qui circulent dans les câbles ou jeux de barres vers des valeurs de courants acceptables par les appareils de mesure

147,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure
  • Se monte sur barre 16 x 12,5mm ou câble Ø21mm
  • Rapport de transformation : 160/5 - Puissance : 3VA - Classe de précision : 0,5%
  • Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
  • Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse

Les + installation

Fixation sur platine, barre ou rail DIN

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être utilisé en courant continu
  • Le choix du calibre du transformateur d'intensité se fait selon les dimensions des conducteurs, mais, également, en fonction de l'intensité maximum présumée dans le circuit à mesurer

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateurs de courant de protection
  • Courant assigné primaire In
    160A
  • Courant assigné secondaire
    5A
  • Puissance apparente nominale secondaire
    3VA
  • Consommation d'énergie
    3W
  • Classe de précision
    0.5
  • Facteur de limite de surintensité
    FS 5
  • Etalonné
    Oui
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Hauteur de l'ouverture (Min-Max)
    21-21mm
  • Largeur de l'ouverture (Min-Max)
    21-21mm
  • Diamètre d'ouverture
    21mm
  • Avec barre en cuivre
    Non
  • Raccord secondaire
    Raccordement à vis
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • EAN/Gencode
    3414970593016

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations