Transformateur HTA/BT AAoAk - 160kVA - 920Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x760x1340mm
- Ref. ZUHC4AIAGPA
- ZUCCHINI
Transformateurs secs HT/BT autoextinguibles respectant le règlement 548/2014/CE et répondant ainsi au second palier (juillet 2021) de la directive européenne 2009/125/CE dite EcoDesign : AAoAk
45580,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Variation du prix en fonction du cours du cuivre
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Transformateur 160 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe
- Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles < 5pC
- Livré avec :- plaque signalétique- 4 anneaux de levage- 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)- Set 3 sondes PT100 + relais T154- PV d'essai
- BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
- Tension HT : 20kV Aluminium - Tension BT : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1350x760x1340mm - Poids : 920kg
Avantages
- Maintenance simplifiée : refroidissement air ambiant-pas de bac de rétention.
- Réduction de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie, entraînant des économies financières et une diminution des émissions de CO₂
- Durée de vie optimisée : décharges partielles < 5 pC
Les + installation
Classe F1 : aucune barrière coupe-feu n'est nécessaire - Encombrement réduit et possibilité d'installer des charges proches, avec des économies de coûts de raccordement. Une mise en oeuvre simplifiée et une isolation optimisée ( bornes HT/BT)
Les + utilisation
Sécurité accrue grâce à l'utilisation de résine de haute qualité et à l'absence d'utilisation de fluides de refroidissement.Maintenance réduite : pas de bac de rétention
Recommandations / restrictions d’usages
- Enveloppe compatible référence ZUBXSH31H1
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.67 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche technique 160kVA AAoAk 2021.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- INHC4AIAGPA20520568.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Transformateurs secs HT/BT Haute Performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension primaire 20kV
- Tension secondaire 1 0.41kV
- Avec raccord de câbles par emboitement Non
- Convient selon directive Ecodesign (EU) n° 548/2014 Oui
- Perte à vide 360W
- Perte de charge (tension secondaire 1) 2600W
- Puissance raccordée 160kVA
- Changeur de prises +/- 2 x 2,5 %
- Type de transformateur Sec
- Transformateur de commutation Dyn11
- Fréquence 50Hz
- Poids total 920kg
- Longueur 1350mm
- Hauteur 1340mm
- Largeur 760mm
- Avec roulettes Oui
- Avec thermomètre Non
- Nombre de pattes de levage 4
- Nombre de terminaux de mise à la terre 2
- Type de traitement de la surface Peint
- EAN/Gencode 8033777505753
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main