Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Transformateur monophasé 230/400-115/230V 1,6kVA IP21 avec prises réglage + écran

  • Ref. 2 425 17
  • LEGRAND

Équipement destiné à alimenter des unités électriques (moteurs, compresseurs, systèmes CVC, armoires ou autres machines électriques) nécessitant un changement de tension sans modifier le régime de neutre ni assurer une isolation du réseau

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2026

Caractéristiques produit

  • Borne primaire : câble souple 4 mm²
  • Borne secondaire : câble souple 4 mm²
  • Classe d’isolation F
  • Coffret IP21 IK08 RAL 7035
  • Conformité à la norme IEC 60076-11

Les + installation

Pattes de fixation avec trous oblongs

Les + utilisation

Traitement d’imprégnation sous vide et pression améliorant le rendement du transformateur

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    230-230V
  • Tension primaire 2 (Min-Max)
    400-400V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    115-115V
  • Tension secondaire 2 (Min-Max)
    230-230V
  • Puissance apparente nominale
    1600VA
  • Consommation d'énergie en veille
    40W
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    F
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    2.6%
  • Largeur
    250mm
  • Hauteur
    220mm
  • Profondeur
    330mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3414973184419

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées