Nouveauté

Transformateur triphasé faibles pertes 400 triangle - 400V étoile+N 250kVA IP21

  • Ref. 2 428 67
  • LEGRAND

Équipement destiné à alimenter des unités électriques (moteurs, compresseurs, systèmes CVC, armoires ou autres machines électriques) nécessitant un changement de tension sans modifier le régime de neutre ni assurer une isolation du réseau

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 30 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Borne primaire : barre cuivre 40x5 mm ; cosse Ø 13 mm
  • Borne secondaire : barre cuivre 40x5 mm ; cosse Ø 13 mm
  • Classe d’isolation H
  • Équipé d’un écran électrostatique et d’une prise de réglage ± 5 %
  • Coffret IP21 IK08 RAL 7035

Les + installation

Pattes de fixation avec trous oblongs

Les + utilisation

Traitement d’imprégnation sous vide et pression améliorant le rendement du transformateur

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Oui
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    400-400V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    400-400V
  • Type de commutation
    DY
  • Puissance nominale
    250000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    H
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    4.7%
  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Largeur
    1280mm
  • Hauteur
    1140mm
  • Profondeur
    990mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    3414973215182

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées