Télécharger l'image en grand format

Trappe de visite - IP66 - Pour boîte de sol Logix haute résistance - Finition au choix

  • Ref. 28155
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Trappe de visite - IP66 - Pour boîte de sol Logix haute résistance - Finition au choix

578,15 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Trappe de visite-IP66
  • Avec évitement pour revêtement de sol
  • Adapté à un canal noyé - Adapté à un fond rentrant - Adapté à un double fond - Adapté à un nettoyage humide
  • Finition carrée du couvercle

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Carré
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Contrôle de verrouillage
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier inoxydable
  • Degré de protection (IP) en utilisation (sortie câble ouverte)
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    24mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Largeur extérieure
    266mm
  • Longueur externe
    266mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    266mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    266mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    65mm
  • Profondeur
    67.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620281550

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations