Nouveauté
Trappe de visite Logix avec couvercle affleurant métal 286x286mm - hauteur réglable 73mm - pour sol béton ou plancher technique
- Ref. PW29244
- Logix
- PLANET WATTOHM
Trappe de visite pour installation dans sol béton ou plancher technique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disponible en trois tailles et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une trappe peut devenir une boite de sol).
- Equipé de quatre pieds réglables en hauteur de 81mm à 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf PW28603
- Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages. Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 5000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diam. 130 mm)
- Le couvercle peut intégrer tout type de revêtement jusqu'à 15mm d'épaisseur
Avantages
- Une gamme disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
- Deux orientations possibles pour la sortie de câble. Cadre et couvercle facilement réversibles à 180°. Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé.
Les + installation
Installation facile et rapide grâce au montage et démontage des composants par clippage (déclipage à la main ou à l'aide d'un tournevis). La capacité de câblage des paniers est maximale pour aider lors du câblage des prises. Les paniers sont équipés de retenues de câble rapide par clippage (pas de vis). Entrées des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.
Les + utilisation
S'adapte à l'usage. Possibilité de changer le couvercle avec les références SAV. les finitions plastic et inox sont facilement interchangeable.
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F04326FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F04324FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14805AA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE14804AA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Connexion des espaces : la boîte de sol nouvelle génération Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 263.9mm
- Hauteur 81mm
- Profondeur 264.1mm
- Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape Non
- Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol Non
- Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol Non
- Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement Carré
- Matériau de la paroi latérale Acier
- Possibilité d'intégration de joints Non
- Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3271784191353
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
| Ref. | Désignation. |
|---|---|
| 9 813 81 | Couvercle métal aflleurant 16/24 modules |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Trappe de visite Logix avec couvercle affleurant métal 286x286mm - hauteur réglable 73mm - pour sol béton ou plancher technique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

