Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Trappe de visite Logix avec couvercle recouvrant métal 203x286mm - hauteur réglable 73mm - pour plancher technique

  • Ref. PW29224
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Trappe de visite pour installation dans plancher technique

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Disponible en trois tailles et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une trappe peut devenir une boite de sol).
  • Hauteur réglable de 73mm minimum
  • Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages. Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 4000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diam. 130 mm)
  • Le couvercle peut intégrer tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur

Avantages

  • Une gamme disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Deux orientations possibles pour la sortie de câble. Cadre et couvercle facilement réversibles à 180°. Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé.

Les + installation

Installation facile et rapide grâce au montage et démontage des composants par clippage (déclipage à la main ou à l'aide d'un tournevis). La capacité de câblage des paniers est maximale pour aider lors du câblage des prises. Les paniers sont équipés de retenues de câble rapide par clippage (pas de vis). Entrées des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.

Les + utilisation

S'adapte à l'usage. Possibilité de changer le couvercle avec les références SAV. les finitions plastic et inox sont facilement interchangeable.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    203mm
  • Hauteur
    77.2mm
  • Profondeur
    286mm
  • Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
    Non
  • Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
    Non
  • Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
    Rectangulaire
  • Matériau de la paroi latérale
    Plastique
  • Possibilité d'intégration de joints
    Non
  • Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3271784190950

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.7396 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Trappe de visite Logix avec couvercle recouvrant métal 203x286mm - hauteur réglable 73mm - pour plancher technique

À associer