XL³ HP 160, accessoire de montage pour coffrets saillie et encastrés
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Perforé pour le montage de colliers de serrage
- Montage par le haut ou par le bas
Les + installation
Fixation sur les montants fonctionnels
Les + utilisation
Utilisé pour attacher les câbles et réduire le risque qu'ils soient arrachés
Recommandations / restrictions d’usages
- Fixation des câbles à l'aide de colliers de serrage Colson
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue XL3 HP 160 Distribution de l'énergie (édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Pages catalogue XL3 HP 160 Tertiaire de proximité (édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LG_TechGuide_EXB25145-XL3HP_20260227_EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE14751AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-cahier-atelier-xl3-hp-160.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-cahier-atelier-xl3-hp-630.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- XL3 HP, redéfinir la puissance : découvrez l'offre Distribution de l'énergie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- XL3 HP, redéfinir la puissance : découvrez l'offre Tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Set de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 790mm
- Largeur 730mm
- Hauteur 20mm
- Profondeur 15mm
- Matériau Métal
- Couleur Gris
- EAN/Gencode 3414972591300
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste