Télécharger l'image en grand format

Triple Prise 2P+T précâblées horizontale Plexo composable IP55 16A 250V -blanc

Plexo composable, une triple prise de courant étanche permettant le branchement d'appareils électriques dans des lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

49,68 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Triple prise de courant précâblée Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
  • IP55 - 16A - 250V
  • 3 x 2P+T horizontal
  • Bornes automatiques, un seul mécanisme à câbler

Les + installation

Se monte dans boîtiers saillies ou supports multipostes Plexo

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    6
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Nombre de prises de courant
    3
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    6
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Indice de protection (IP)
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Oui
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Non
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Largeur d'appareil
    207mm
  • Hauteur d'appareil
    64mm
  • Profondeur d'appareil
    48mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    30mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Maintien du cable
    Autre
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060696443

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.301 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Triple Prise 2P+T précâblées horizontale Plexo composable IP55 16A 250V -blanc

À associer