Nouveauté

Unité d'alimentation aluminium XCM 160 A, extrémité droite, plastique, IP55

  • Ref. ZU53411121
  • XCM
  • ZUCCHINI

Canalisation préfabriquée XCM IP55 dédiée à la distribution d’énergie dans les installations de moyenne à grande taille, y compris les colonnes montantes, dans les bâtiments commerciaux et résidentiels

4500,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Unité d’alimentation d’extrémité droite pour élément droit aluminium 3P+N+PE // enveloppe
  • Indice de protection IP55
  • Enveloppe XCM en acier galvanisé utilisée comme conducteur de protection (PE), isolateurs des conducteurs en matériau plastique renforcé de fibre de verre assurant un degré d’auto-extinction V0, l’ensemble du jeu de barres est ignifuge conformément à la norme IEC 60332-3
  • Pertes par effet Joule au courant nominal P = 43 W/m
  • Gamme XCM conforme aux normes EN 61439-1 et IEC 61439-6

Avantages

  • Tension assignée d’emploi élevée et tension assignée d’isolement : Ue = 1000 V / Ui = 1000 V

Les + utilisation

Jonction simple et sécurisée grâce à un système monobloc avec boulon dynamométrique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Avant de procéder à l’installation et à la mise en service ultérieure, lire attentivement le manuel d’installation

Information sur la gamme

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    160A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    5
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    400mm
  • Largeur
    285mm
  • Hauteur
    600mm
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    0-1000V
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    5
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    8033777584833

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations