Télécharger l'image en grand format

Va-et-vient et poussoir 6A Appareillage saillie complet - blanc

  • Ref. 0 860 07
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Va-et-vient 10AX + poussoir 6A - Appareillage saillie complet
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Equipement 1
    Va-et-vient
  • Equipement 2
    Contact à poussoir, contact à fermeture
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Largeur d'appareil
    72mm
  • Hauteur d'appareil
    72mm
  • Profondeur d'appareil
    31mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060860073