Va-et-vient intuition espace evolution - blanc
- Ref. 64005
- Espace Evolution (ARNOULD)
- ARNOULD
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Oui
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 1.2m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 6m
- Longueur de portée max. 8m
- Champ de détection de diamètre au sol 6m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Non
- Luminosité de déclenchement ajustable Non
- Avec voyant Non
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Encastré
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 47-53Hz
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 230-230V
- Durée de marche min. 600s
- Durée de marche max. 10min
- Angle de détection horizontal (Min-Max) 130-130°
- Luminosité de déclenchement (Min-Max) 0-0lx
- Puissance de coupure max. 150W
- Courant de démarrage max. 0.05A
- Courant de veille 0.05mA
- Commande auxiliaire possible Oui
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Température ambiante (Min-Max) -5-45°C
- Largeur 74.7mm
- Hauteur 74.7mm
- Profondeur 32.1mm
- Profondeur d'encastrement 32.1mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-1.5mm²
- Interrupteur automatique Oui
- Avec interface DALI Non
- EAN/Gencode 3233625150516
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main