Variat lampe basse conso (eco-variateur)
- Ref. 0 670 85
- LEGRAND
- Information produitProduit supprimé
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01482AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Contrôle d'app via Bluetooth Non
- Cablage en série Non
- Type de charge Universel
- Commande auxiliaire possible Non
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Support de module
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7016
- Transparent Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 240-240V
- Fréquence (Min-Max) 47-63Hz
- Tension de commande (Min-Max) 90-254V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive (Min-Max) 8-300W
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble (Min-Max) 2.5-2.5mm²
- Largeur d'appareil 40.5mm
- Hauteur d'appareil 50mm
- Profondeur d'appareil 34mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 34mm
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-60°C
- Type de tension AC
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- EAN/Gencode 3245060670856
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main