Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Variateur universel 2 fils Living Now - 2 modules - Compatible LED/halogène 150W max

Living Now, variateur permettant de réduire ou d’augmenter l’intensité d’un éclairage pour créer une ambiance plus feutrée ou plus lumineuse


Caractéristiques produit

  • Permet de contrôler tous types d’ampoules dimmables du marché (LED, halogènes, fluocompactes) grâce à une compatibilité universelle et une variation par coupure de début et de fin de phase.
  • Puissance nominale jusqu’à 150W pour les LED, fluocompactes et halogènes dimmables, avec tension de commande 110-240V AC et fréquence 50-60Hz.
  • Réglages avancés : seuil d’éclairage mini/maxi, modes indicateur/localisateur, mémoire d’état d’éclairage, sélection du mode de variation (retardé/anticipé).
  • Compatible avec les boîtes d’encastrement de profondeur minimale 45mm, installation encastrée facilitée par fixation par clic.
  • Mécanisme en thermoplastique mat noir (RAL 9011), indice de protection IP20 et IK04, section de conducteur 1.5mm² to 2.5mm², bornes à vis.

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Nombre d'unités
    1
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Oui
  • Variation par coupure de fin de phase
    Oui
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Luminosité min. contrôlable
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation par clic
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9011
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale (Un)
    110-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Tension de commande
    110-240V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    0-150W
  • Puissance nominale de charge inductive
    0-150VA
  • Puissance nominale de charge capacitive
    0-150VA
  • Puissance max. de commutation LED
    150W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    45mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    35mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    8005543751206

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations