Télécharger l'image en grand format

Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP32 IK10 - RAL7035

  • Ref. 0 348 17
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

284,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ventilateur avec ouïe métal débit 30m³/h et 160m³/h
  • Débit : - 30m³ installé avec filtre- 160m³ en soufflage libre
  • IP32-IK10 - RAL7035
  • Livré avec une paire d'ouïes métal
  • Livré avec une paire de grilles anti-insectes et une grille interne protège-doigts

Les + installation

Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et optimiser le balayage de l'enveloppe

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    1
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz (Min-Max)
    230-240V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz (Min-Max)
    230-240V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Oui
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Non
  • Ventilateur de toit
    Non
  • Avec filtre
    Non
  • Flux volumique, à soufflage libre
    160m³/h
  • Puissance nominale
    22W
  • Classe de protection (IP)
    IP32
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur
    138mm
  • Hauteur
    138mm
  • Profondeur
    40mm
  • EAN/Gencode
    3245060348175

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées