Télécharger l'image en grand format

Ventouse standard 280kg en applique

  • Ref. 005147
  • BTICINO

Ventouse standard, pour verrouillage de porte en neuf ou rénovation , en applique pour porte tirante ou poussante avec kit de pose

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Ventouse standard 280kg
  • Consommations :- 500mA sous 12V courant continu - 180mA sous 24V courant continu
  • Dimensions ventouse : - Largeur : 250mm- Hauteur : 43mm- Profondeur : 25mm
  • Dimensions contre plaque : - Largeur : 180mm- Hauteur : 38mm- Profondeur : 11mm
  • Sélection manuelle de la tension

Les + installation

Montage en applique

Les + utilisation

Compatible avec les alimentations 12V courant continu ou 24V courant continu

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Commuter
  • Technique d'installation
    Système bus
  • EAN/Gencode
    8005543538395

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations