Télécharger l'image en grand format

Verrou motorisé autobloquant déverrouillage électrique

  • Ref. 005280
  • BTICINO

Verrou motorisé, pour verrouillage de porte

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Verrou motorisé autobloquant
  • Alimentation 12V= à 18V=
  • Livré avec kit de montage (visserie)
  • Consommation :- 0,47A en courant d’appel- 0,02A en consommation de maintien
  • Dimensions du verrou : 96x42x126mm (rajouter 14mm pour la molette)

Les + installation

Pose en applique sur tous types de porte

Les + utilisation

Déverrouillage électrique - Déverrouillage côté extérieur possible par clé mécanique

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Serrure à contact
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Type de traitement de la surface
    Métallique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Numéro RAL (équivalent)
    7017
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620052808

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations