Télécharger l'image en grand format

Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm

  • Ref. 0 347 45
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Accessoire de fixation

1,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Vis tête autoforeuse-taraudeuse
  • Hauteur 4,8mm x 16mm autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm
  • Pour plaque Lina 12,5
  • Matière polyamide 6/6

Les + installation

Permet par simple 1/4 de tour la fixation des goulottes sur tout support

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Taille de filetage (métrique)
    4.1
  • Diamètre du filetage
    4.8mm
  • Inclinaison du filetage
    1.6mm
  • Longueur
    16mm
  • Moulage de filetage
    En forme de filetage
  • Auto-foreur
    Oui
  • Forme de la tête/extrémité
    À six pans (hexagonal)
  • Système à vis
    À six pans (hexagonal)
  • Trempé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060347451

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm

À associer