Télécharger l'image en grand format

Voltmètre analogique à fût rond Ø56mm

  • Ref. 0 146 60
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de tension d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire

265,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Voltmètre analogique pour mesure sur porte
  • Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000
  • Fût rond Ø56mm
  • Echelle 0V à 500V
  • Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223

Les + utilisation

Mesure la tension alternative ou continue en volts (V) d'un circuit électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-500V
  • Raccordement du transformateur
    Oui
  • Classe de précision
    0.015
  • Puissance dissipée
    3W
  • Etalonné
    Oui
  • Type de tension
    AC/DC
  • Modèle
    Montage frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Déviation max. du pointeur
    90°
  • Système de mesure
    Autre
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060146603

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations