Télécharger l'image en grand format

Voltmètre analogique modulaire échelle 0V à 500V - 4 modules

  • Ref. 0 046 60
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de tension d'un circuit électrique à installer sur rail

396,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Voltmètre analogique pour mesure sur rail
  • Echelle 0V à 500V
  • 4 modules
  • Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Les + utilisation

Mesure la tension alternative ou continue en volts (V) d'un circuit électrique

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure (Min-Max)
    0-500V
  • Raccordement du transformateur
    Oui
  • Classe de précision
    0.015
  • Puissance dissipée
    3W
  • Etalonné
    Oui
  • Type de tension
    AC/DC
  • Modèle
    Rail DIN
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    89.5mm
  • Largeur en nombre de modules
    4
  • Déviation max. du pointeur
    45°
  • Système de mesure
    Autre
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060046606

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations