Télécharger l'image en grand format

Voltmètre analogique type DIN RQ48E 0-250V AC direct avec cadran déviation 90°

  • Ref. 10071004
  • IMESYS
  • Legrand Energies Solutions

Appareil analogique de mesure de la tension alternative d'un circuit électrique - raccordement direct - à installer sur porte d'armoire

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Fût carré, Format 48x48mm, découpe 45x45
  • Equipage ferromagnétique, raccordement direct
  • Echelle déviation 90°, normale (UN) 0-250V DC
  • Précision : classe 1,5
  • Sur demande : Autres calibres - raccordement direct - sur TP

Les + utilisation

Mesure la tension alternative ou continue en volts (V) d'un circuit électrique

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Plage de mesure
    0-250V
  • Raccordement du transformateur
    Non
  • Classe de précision
    1.5
  • Puissance dissipée
    3W
  • Etalonné
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Modèle
    Montage frontal
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Largeur
    48mm
  • Hauteur
    48mm
  • Déviation max. du pointeur
    90°
  • Système de mesure
    Cadre mobile
  • Eclairage d'échelle
    Non
  • Profondeur
    75mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-50°C
  • Temperature de stockage
    -40-80°C
  • Fréquence
    45-65Hz
  • EAN/Gencode
    8032826003004

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations