Nouveauté

XCM4R 250 A Al IP55 - alimentation intermédiaire

  • Ref. ZU53411202
  • XCM
  • ZUCCHINI

Unité d’alimentation intermédiaire 250 A Al, IP55, utilisée pour alimenter une canalisation électrique depuis n’importe quel point intermédiaire entre deux éléments. Permet également de réduire la chute de tension de la ligne.

  • Information produit
    Produit disponible à partir de Juin 2026

Caractéristiques produit

  • Tension assignée d’utilisation Ue = 1000 V, tension assignée d’isolement Ui = 1000 V
  • Courant assigné de courte durée Icw = 25 kA @ 0,1 s, courant de crête Ipk = 53 kA

Avantages

  • Produit adapté aux environnements suivants : IEC 60068-2-11 : essais environnementaux, essai Ka (brouillard salin) ; IEC 60068-2-30 : essais environnementaux, essai Db (chaleur humide cyclique, cycle 12 h + 12 h).

Les + installation

Permet d’alimenter électriquement la ligne XCM via un câble ou par connexion directe à un tableau de distribution.

Les + utilisation

Produit entièrement conforme aux normes suivantes : IEC 61439-6. Les systèmes de canalisations électriques préfabriquées sont ignifuges conformément à la norme IEC 20-22.

Information sur la gamme

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations