Nouveauté

XCM4R 315 A Al L - élément rectiligne 3 m avec sorties 3+3

  • Ref. ZU53410103
  • XCM
  • ZUCCHINI

Les éléments rectilignes 315 A Al L = 3 m avec sorties 3+3 permettent de garantir la possibilité de dérivation du courant en différents points selon les besoins. Indice de protection IP55 lorsqu’il est installé avec le capot de prise.

2532,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tension assignée d’utilisation Ue = 1000 V, tension assignée d’isolement Ui = 1000 V
  • Courant assigné de courte durée Icw = 25 kA @ 0,1 s, courant de crête Ipk = 53 kA
  • Pertes par effet Joule au courant nominal P = 69 W/m

Information sur la gamme

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    315A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    5
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    3000mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    0-1000V
  • EAN/Gencode
    8033777434657

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations