Télécharger l'image en grand format

XL3 S - Adaptateur de rail pour DPX3 + MCB - Support d’écartement 351mm - Accessoire pour connectique basse tension

  • Ref. 3 382 40
  • XL³
  • LEGRAND

Accessoires XL3 S pour optimiser l’intégration et la flexibilité des équipements modulaires et DPX3 sur un même rail.

58,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support d'écartement conçu pour l'intégration des DPX3 et disjoncteurs modulaires sur un même rail
  • Largeur optimisée de 351mm pour une compatibilité parfaite avec les coffrets XL3 S
  • Hauteur de 65mm et profondeur de 26mm assurant une installation compacte et efficace
  • Matériau sans halogène pour une sécurité accrue en cas d'incendie
  • Finition gris technique adaptée aux environnements industriels exigeants

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Support d'écartement
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    351mm
  • Hauteur
    65mm
  • Profondeur
    26mm
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414970900821

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.08 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)