Télécharger l'image en grand format

XL3 S - Adaptateur de rail pour DRX + MCB - Support d'écartement 360mm

  • Ref. 3 382 41
  • XL³
  • LEGRAND

Accessoires XL3 S pour optimiser l’intégration et la flexibilité des équipements modulaires et DRX sur un même rail.

48,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support d'écartement pour rail compatible DRX et disjoncteurs modulaires
  • Accessoire destiné à la connectique basse tension, adapté aux coffrets XL3 S
  • Dimensions optimisées : largeur 360mm, hauteur 55mm, profondeur 21mm
  • Conception sans halogène pour une sécurité accrue en environnement industriel
  • Finition gris technique assurant une intégration discrète dans les ensembles électriques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Support d'écartement
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    360mm
  • Hauteur
    55mm
  • Profondeur
    21mm
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414970900845

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.577 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)