Le tableau de distribution jusqu’à 250A

Protection et distribution de puissance

Objectifs de formation

  • Conseiller et apporter une solution technique performante à vos clients pour les tableaux électriques jusqu’à 250 A.

Référence : 430

Pré-requis : maîtrise des bases de l’électricité

PROGRAMME

  • rappels des fondamentaux d’électricité
    • la filiation
    • la sélectivité
    • découverte et démonstration du logiciel XLProTool
  • les solutions pour tableau à puissance surveillée (jusqu’à 250A tarif jaune)
  • l’appareil de tête
  • la protection tête de groupe
  • la protection des départs
  • la répartition
  • les enveloppes : coffrets et armoires
  • démonstration en showroom Innoval

COMPÉTENCES VISÉES

  • acquérir les notions de base concernant la filiation et la sélectivité
  • conseiller vos clients sur les produits à mettre en œuvre pour réaliser un tableau électrique jusqu’à 250A

MODALITÉS D’ÉVALUATION

  • quiz de validation des acquis
  • validation des travaux pratiques

LES +

  • maîtrise des avantages de l’offre Legrand jusqu’à 250A
100% Taux de satisfaction clients
430 pictos tarifs 930x465

MODALITÉS DE FORMATION

Pédagogie & moyens techniques

Qualification des formateurs Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP

• Apports théoriques interactifs avec le formateur

• Pédagogies démonstratives et de découverte sur kits pédagogiques fonctionnels.

Formateur qualifié du groupe Legrand, expert en solutions résidentielles.

et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR).
Pour les autres handicaps merci de prendre contact avec nos services afin de vous apporter une réponse dédiée.

Conseil : pour vous préparer, suivez la formation e-learning AF3302 « Les tableaux électriques jusqu’à 250 A ».