Une gamme optimisée pour plus de lisibilité
Les nouvelles références de boîtes de sol sont pensées pour réduire la quantité d’emballage sur vos chantiers. Désormais retrouvez en une référence le cadre, le couvercle et le support pour appareillage assemblés dans un seul emballage. Un choix plus rapide et facile, idéal pour intégrer votre appareillage Mosaic.

Installation rapide et sans effort
Les griffes de fixation pour boite d’encastrement béton ou pour plancher technique jusqu’à 55mm permettent une installation et une fixation rapides.
Les supports pour appareillage en position horizontale sont réglables en profondeur (3 positions de hauteur) selon le type de fiche. Ils sont ainsi rapidement démontables, sans outils et équipés de retenues de câbles automatiques.
Les versions avec couvercle métal sont fournies avec un conducteur de mise à la terre du couvercle.

Esthétique conservée
Les boîtes de sol nouvelle génération conservent leur esthétique pour s’intégrer sur tous les lieux. En version recouvrante ou affleurante, elles offrent des finitions plastiques ou inox et en harmonie avec le revêtement du sol et le rendu final désiré.
De 8 à 16 modules pour les versions appareillage vertical ou 12 à 24 modules pour les versions appareillage horizontal, toutes les configurations d’appareillage Mosaic vous permettront une personnalisation au plus proche du besoin.