Caméra Intérieure Advance Wi-Fi

Sécurité, communication et réseau

Les caméras sont configurées et pilotées à partir de l’App Home + Security. Peut être utilisée seule en stand alone ou être embarquée dans l’écosystème sécurité. 

npc w pro bt app product fr

Fonctions principales

  • reconnaissance faciale
  • système audio bi-directionnel : entendre à partir d'un téléphone ce qui se passe à domicile et échanger à distance avec les personnes présentes au domicile
  • volet de confidentialité 
  • notifications
th npc pro bt installations

Modes d'installation 

il existe 3 modes d'installation possibles : 

  • mobile, à poser sur table et à brancher sur une prise 2 P+T - communication Wi-Fi
  • fixation encastrée via un accessoire optionnel - alimentation 230V via le tableau électrique - communication Wi-Fi
  • mobile à poser via un accessoire optionnel (un socle) - alimentation et communication par POE pour éviter de saturer la bande passante de la box Internet

Wi-Fi bi-bande :

  • 2,4 GHz / 5 GHz

Qualité d'image : 

  • résolution 2K, 
  • HDR (correction des contre-jours),
  • zoom x16
  • grand angle de vue : 130°
camera new int bticino 450x340 0

Finitions

  • 2 coloris au choix : blanc ou noir
  • corps de la caméra en aluminium
  • design épuré, simple et efficace