Installation et mise en service simplifiées
Afin de s’intégrer facilement dans les projets d’infrastructure de recharge, les bornes Green’up Control sont proposées en version prêtes à installer (avec pied et protections adaptées) ou en version à équiper (sans protection ni kit de fixation). Les versions à équiper permettent, avec la même référence, d’être configurées en monophasé ou triphasé suivant le câblage effectué.
Bornes connectées et pilotées
De 7,4kW à 22kW, les bornes Green’up Control intègrent le contrôle d’accès par badge, la connectivité GSM (4G) / Ethernet / Wi-Fi pour une connexion à distance ou en IP. Elles permettent la gestion par opérateur de charge par protocole OCPP.
Green’up Control est équipée de la gestion dynamique de la charge (DLM) jusqu’à 200 points et de compteurs MID pour la refacturation. C’est la réponse aux besoins de salariés, véhicules de service ou d’entreprises, flotte commerciale, etc.)

Conçues et fabriquées en France, en Normandie
De l’injection des pièces plastiques à la peinture en passant par le formage de la tôlerie et l’assemblage, toutes les étapes de fabrication sont réalisées par des équipes mobilisées afin d’optimiser la qualité de nos produits.
Les bornes sont testées pour valider leur résistance à l’humidité et aux chocs dans notre laboratoire d’essais homologué par le LCIE. Des tests spécifiques sur les systèmes de communication entre la borne et le véhicule sont également réalisés.

Finition personnalisable
Adaptée à vos besoins, la borne Green’up Control est aussi personnalisable à vos couleurs et logos. Marquages ou découpes lasers, tout est possible par notre service configuré.