Comment câbler une prise RJ45 Mosaic ?

TUTO PRO

Les prises RJ45 Full Media permettent d’accéder à Internet, à la télévision haute définition mais également au téléphone dans votre entreprise, sans perte de signal.

01 raccorder pise rj45 700x700

Étape 1 : Raccorder la prise RJ45

  • tirez le câble 4 paires torsadées du coffret ou de la baie VDI à la boîte à encastrer
  • enlevez le dispositif de connexion de la prise RJ45 en le faisant pivoter
  • préparez le câble et coupez la gaine de protection sur environ 8cm
  • insérez le câble dans le dispositif de connexion.
  • disposez chaque paire de fils selon le code couleur repéré "A" sur les étiquettes
  • détorsadez la base de chaque paire et engagez les fils au fond des encoches
02 finaliser installation 700x700

Étape 2 : Finaliser l'installation

  • replacez le dispositif de connexion et pivotez sans appuyer pour verrouiller le tout
  • coupez les fils au ras
  • fixez la prise RJ45 dans sa boîte
  • montez la plaque de finition

Il ne vous reste plus qu'à brancher votre télévision, votre ordinateur ou votre téléphone.

Questions fréquentes

Legrand accompagne la mise en conformité des installations électriques et des réseaux de communication selon la série de normes de la NF C 15-100, révisée en 2024 et applicable aux nouveaux projets concernés depuis le 1er septembre 2025. Les réseaux de communication des logements sont...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Entre 5 cm et 1,30 m ! La hauteur préconisée varie généralement entre 5 cm et 1,30 m du sol fini (exception faite notamment de la hotte dans la cuisine), en fonction du type de prise et de la pièce dans laquelle elle est installée. Les prises jusqu'à 20 A doivent être installées à...
En savoir plus
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...
En savoir plus