Comment ajouter des produits filaires à une installation connectée ?

Les produits filaires connectés se posent simplement, comme des produits filaires standards, dans les mêmes boîtes d’encastrement et avec les mêmes fils. Ils se configurent ensuite facilement avec l’App Home + Control.

Complétez et personnalisez l’installation domotique de vos clients avec des produits filaires vendus à l’unité, en fonction de leurs besoins et de leur budget. Ils pourront ainsi bénéficier d'une installation connectée complète (éclairages, volets roulants ou appareils électriques).

Facilitez la vie de vos clients

femme tablette fenetre salon 1180x716

Grâce à ces produits filaires connectés, vos clients pourront commander plus d’équipements domotiques : éclairage, appareils électriques ou volets roulants. Via leur smartphone, ils pourront personnaliser des scènes de vie, suivre leur consommation ou recevoir des notifications en cas d’anomalie.

Installer des produits filaires connectés

Avec nos tutos, découvrez comment poser facilement un interrupteur connecté, un micromodule d’éclairage, un interrupteur pour volet roulant, ou encore une prise connectée.

r1 inter variateur cwn titanium 350x350

Poser un interrupteur connecté avec option variateur

Cet interrupteur filaire s’installe dans une boîte 1 poste 40 mm, à la place d’un interrupteur existant. Il est compatible avec toutes les ampoules classiques et à variation, de 5 à 300 W, dont les LEDs dimmables. Il est fourni avec un compensateur (un seul suffit par circuit d’éclairage). L’option variateur est activable depuis l’App Home + Control.

inter double connecte legendes 700x550

Poser un interrupteur double connecté avec neutre

L'interrupteur double filaire connecté avec neutre permet de contrôler deux points d'éclairage distincts, jusqu’à 2 x 250 W (2 x 50 W pour des LEDS), en local ou à distance via l'App Home + Control ou par la voix. La présence du neutre assure la stabilité du courant et dispense du montage d’un compensateur. Il peut être associé, depuis Home + Control, avec une ou plusieurs commandes sans fils pour compléter l’installation.

micromodule eclairage connecte 960x960

Poser un micromodule d’éclairage connecté

Ce micromodule filaire sert à connecter un éclairage, quel que soit le type d’ampoule : de 5 à 300 W, LED, halogène ou fluocompacte. Il s’installe dans une boîte DCL (Dispositif de connexion pour luminaire). Il se contrôle par une commande sans fil ou un poussoir classique s’il remplace un télérupteur.

prise connecte legendes 700x400

Poser une prise de courant connectée 16 A

Cette prise connectée est compatible avec tous les appareils électriques, notamment le gros électroménager (3 680 W maxi). Elle est protégée contre les surcharges, mesure les consommations en instantané et en cumulé, et peut remplacer une prise existante en rénovation : mêmes fils, même boîte d’encastrement.

inter volet roulant connecte legendes 700x450

Poser un interrupteur connecté pour volet roulant

Compatible avec tous les moteurs de volets filaires à butée électronique ou mécanique, cet interrupteur filaire permet d’actionner un volet à distance ou en local. Il s’encastre dans une boîte 1 poste 40 mm. En rénovation, il peut prendre la place d’une commande filaire existante.

cdes ss fil titanium celiane 700x550

Il existe aussi des commandes sans fil repositionnables

Ces produits filaires Céliane with Netatmo peuvent être complétés par des commandes sans fil extra-plates et repositionnables. Faites évoluer l’installation de vos clients en ajoutant des commandes supplémentaires à l’unité, pour piloter d’autres éclairages, prises de courant ou volets roulants, ou les faire bénéficier de scènes de vie personnalisables.

5 produits filaires connectés
+ 40 finitions dans la gamme Céliane
1 appli gratuite à télécharger

Vidéos

Electriciens certifiés par Legrand

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message