Diagnostiquez à distance vos installations
Comme pour une installation standard, la communication entre les produits est assurée par la ligne de télécommande. Raccorder la télécommande au réseau Ethernet de l'établissement et utiliser la Web App Legrand ERP connecté fait passer d'une installation standard à une installation connectée.
Cette offre d'éclairage de sécurité peut être déployée partout où vous le souhaitez, et est adaptée à tous types de bâtiments (ERP, ERT, bâtiments d'habitation collective).

Bloc à installation universelle
Le BAES SATI connecté se clipse sur les anciennes patères Legrand (à partir de 1998), est compatible avec la plupart des télécommandes du marché, et sa patère permet la reprise de points de fixation existants. Vous disposez alors d'une offre complète, adaptée à une maintenance multimarque.

Une installation simplifiée
Gagnez du temps et de l'efficacité quelle que soit la typologie de chantier, avec la patère et le nouveau pictogramme universel.
La patère permet une fixation sans contrainte (par exemple, elle permet la reprise de la plupart des points de fixation existants des patères du marché, et dispose de bornier automatiques.
Le pictogramme universel permet une visibilité jusqu'à 20m (format 100 x 200 mm), permet de réaliser toutes les directions d'évacuation, et est aussi sécable et repositionnable.
Questions fréquentes
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.