Services maintenance pour bornes de recharge Green'up Control Light

Services maintenance

Durant son utilisation, votre borne de recharge peut être exposée à différents facteurs tels que des variations de températures basses ou élevées, des surtensions, la pollution ambiante (exemple : poussières, humidité, déjections animales…), l’usure de fonctionnement (contacteur…), etc. et nécessite un entretien régulier à respecter afin de maximiser les performances et la durée de vie du matériel et de garantir la sécurité de votre installation.

Grâce à une couverture nationale et à une organisation pensée pour la réactivité, notre équipe Services dispose d’un stock de proximité dédié à la maintenance, assurant des interventions rapides et efficaces.

Pour toute question complémentaire, contactez l'équipe Services via formulaire ou au 0 810 48 48 48

bornes greenup control light 960x960

Découvrir les services maintenance bornes de recharge Green'up Control Light

Garantissez la performance et la continuité de vos installations grâce aux services de maintenance dédiés aux bornes de recharge pour véhicules électriques Green'up Control Light.

Les opérations de maintenance des bornes de recharge pour véhicules électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié, formé et habilité, en accord avec les règles en vigueur.

La périodicité des opérations indiquée dans le guide d'entretien ci-dessous est conditionnée par l’environnement réel de la borne, comme les températures extrêmes, le niveau de poussières élevé, l’environnement salin, l’atmosphère corrosive, des vibrations importantes et une utilisation intensive.
Dans des conditions de fonctionnement et d’environnement plus sévères que la normale, l’entretien de la borne doit être réalisé plus fréquemment.