L'immeuble West Plaza impose l’efficacité énergétique

Bureau, tertiaire

Pour parvenir à la réduction des consommations et tenir ses engagements de performance environnementale le bâtiment West Plaza situé à Colombes (Hauts-de-Seine) a misé sur la détection de présence.

Avec sa certification HQE, BREEAM et son label BBC Effinergie, l’immeuble de bureaux West Plaza situé à Colombes (Hauts-de-Seine) fait figure de bâtiment vertueux en termes de performance énergétique et de normes environnementales. Afin de répondre aux exigences de maîtrise des consommations, des centaines de détecteurs de présence ECO 1 ont été installés dans les 25 000 m2 de bureaux, mais aussi dans les parkings.

Recommandations

Produits

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit

Ecodétecteurs autonomes pour 1 circuit

La gestion de l’éclairage contribue à diminuer la consommation énergétique du bâtiment en réduisant notamment le temps d’allumage des différents luminaires dans les espaces utilisés régulièrement

La détection de présence au cœur du projet

Pour parvenir à un maximum d’économies d’énergie la majeure partie des luminaires sont à LED ou sont fluorescents, plus de 700 détecteurs de présence ECO 1 ont également été posés dans les principaux lieux de passage. Une GTB, quant à elle pilote l’ensemble de l’installation.

La détection de présence au cœur du projet

Outre la fiabilité et le sérieux de conception des détecteurs, la facilité et la rapidité d’installation - source d’économies importantes - ont convaincu l’installateur. Dans un tel bâtiment aux prestations haut de gamme, l’esthétique et la discrétion des produits a également été un plus, tout comme les opérations de maintenance facilitées.

Sur un projet de prestige comme celui-ci, nous avions besoin d’une marque fiable pour éviter les soucis après réception. Legrand est un leader qui a de l’expérience ; ils font un gros travail de recherche en termes d’innovations. Les détecteurs sont faciles et rapides à poser et ces produits bien finis ont également une longue durée de vie

25 000 m² superficie du bâtiment
742 détecteurs de présence ECO 1 posés

Intervenants

PromoteurHRO
InstallateurSanterne Ile-De-France

À découvrir aussi

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir