Une solution full Legrand
Avec ses 29 étages, la tour Oxygène détrône désormais le fameux « crayon » du Crédit Lyonnais. Cet exemple typique d’immeuble de grande hauteur (IGH) tout de verre vêtu accueille aujourd’hui de nombreuses entreprises. C’est l’installateur Côte avec son savoir-faire, tant dans la pose que dans le câblage des armoires, qui a pris en charge le chantier. Afin de satisfaire à toutes les exigences du chantier : distribution de puissance depuis les TGBT jusqu’aux TD dans les étages, respect de l’esthétique du lieu avec un appareillage adapté, et prise en compte des impératifs d’économies d’énergie avec des détecteurs de présence, Côte a opté pour une solution full Legrand.
Pourquoi le choix de la solution Legrand ? Parce qu’entre autres, ils ont su intégrer toute la spécificité et la complexité de l’opération affirme

Installation des TGBT dans un espace restreint
Pour l’alimentation de la tour, cinq TGBT ont été installés. Le défi sur ce chantier consistait à trouver de la place pour les implanter, du fait de l’exiguïté des locaux techniques. Côte a donc du faire appel au logiciel XL Pro3 et les services Legrand pour optimiser l’intégration des disjoncteurs afin de réduire l’encombrement des cellules.
Le travail consistait à trouver la meilleure place possible pour les disjoncteurs supérieurs à 100 A afin d’avoir la meilleure gestion des câbles possible. Il fallait bien répartir les équipements pour éviter les croisements

Modularité et continuité de service
Pour l’alimentation dans les étages, Côte a mis en œuvre des canalisations électriques préfabriquées (CEP) Zucchini MR de 800 A. Le choix de la gaine à barre s’imposait, car pour cette puissance les sections de câble étaient trop importantes ; les dérivations sont de fait plus difficiles à réaliser. L’autre atout du produit est également son évolutivité qui permet d’assurer la continuité de service. En effet, contrairement aux câbles, si l’installateur souhaite faire des rajouts il n’est pas obligé de couper le courant. Les CEP proposent enfin une vraie modularité en offrant la possibilité de se connecter tous les 50 cm.
En termes de main-d’œuvre, la mise en place des canalisations électriques préfabriquées est rapide et permet d’optimiser le travail, de surcroît elles sont recyclables
Une détection sur mesure
Pour la partie distribution, à chaque étage se trouvent 84 tableaux divisionnaires, 28 d’entre eux prenant place dans des coffrets Equinoxe les autres étant installés sur châssis. Dans les circulations, Côte a choisi d’installer les détecteurs de présence ECO 2. Ceux-ci sont disposés dans les espaces de circulation au niveau des ascenseurs. Pour des grands volumes, ces détecteurs sont préconisés car ils permettent de couvrir une surface importante. Pour un déclenchement au plus fin, la technologie ultrasonique a été retenue. Tout l’appareillage est lui en Céliane.
Avec la GTC, les détecteurs s’imposaient afin que rien ne reste allumé inutilement. La programmation fut très simple et rapide grâce à la télécommande. Pour l’appareillage, j’ai suggéré Céliane car cette solution est originale et présente un bon rapport qualité/prix
Intervenants
| Architecte | ARTE Charpentier |
| Promoteur | Sogelym Dixence |
| Bureau d'études | Barbanel |
| Installateur | Côte |

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.