Disjoncteurs de puissance : une protection adaptée aux installations haute performance

Protection

Les disjoncteurs DPX³ 125 HP, 160 HP et 250 HP étendent les possibilités de la gamme de disjoncteurs de puissance et interrupteurs-sectionneurs DPX³ 630 et 1600 En plus d’une protection fiable et précise, ils offrent de nombreux avantages pour vos tableaux basse tension. 

Le large choix des caractéristiques et des versions couvre les besoins de toutes les installations. Les unités de protection électroniques configurables ainsi que les différentes techniques de sélectivité utilisables garantissent une parfaite adaptabilité et une continuité de service optimale. Le haut pouvoir de limitation en cas de court-circuit assure la pérennité et la longévité de vos configurations. 

La gamme complète d’auxiliaires électriques facilite l’exploitation et la maintenance. La parfaite synergie avec les enveloppes XL³ HP Legrand simplifie la mise en œuvre. 
 

dpx3 disjoncteurs 125 160 250 hp 450x420

Disjoncteurs haute performance

Les DPX³ 125, 160 et 250 HP apportent une réponse parfaitement adaptée aux exigences de performance de toutes les installations pour des courants allant de 16A à 1600A et des pouvoirs de coupure jusqu’à 100kA.

Ce sont des protections haute performance, fiables et robustes, faciles à utiliser et à installer, qui protègent efficacement votre installation. 

Leur identification est facilitée grâce au marquage couleur sur la face avant des appareils (de 36kA à 100kA).


 

dpx3 hp disjoncteurs gamme 450x380

Pour tout type d’installation

La gamme de disjoncteurs de puissance propose un large choix de versions à sélectionner en fonction des performances et du niveau de sélectivité souhaités :

  • nombre de pôles : 3P/4P
  • version fixe, extractible ou débrochable
  • avec ou sans protection différentielle intégrée 
  • protection magnéto-thermique, électronique ou magnétique seul
  • avec ou sans fonction mesure intégrée


Pour les installations nécessitant uniquement la coupure en charge et la séparation des circuits, les 4 tailles d’appareils sont également déclinées en version interrupteur à déclenchement libre DPX3-I 125/160 HP, 250 HP, 630 et 1600.
 

dpx3 hp disjoncteurs configuration pc gestion smartphone 450x450

Protection électronique configurable

Les disjoncteurs de puissance électroniques équipés d’unités de protection S10 sont totalement configurables. Ils permettent d’adapter les réglages au plus près des besoins de votre installation. La courbe de déclenchement peut ainsi être complètement personnalisée selon les conditions réelles de chaque projet. 

Les réglages peuvent être réalisés : 

  • directement sur les unités de protection (à l’aide des boutons sélecteurs +/- et >/<)
  • sur un PC préalablement équipé du logiciel Power Control Station 
  • sur un smartphone ou une tablette via l'app. EnerUp+ Project et avec un dongle Bluetooth
     
dpx3 hp disjoncteurs configuration mesure integree2 450x450

Mesure et continuité de service optimale

Avec les disjoncteurs DPX³ 250 HP, 630 et 1600 électroniques S10 à mesure intégrée, vous pouvez :

  • suivre vos consommations d’énergie sur le logiciel Power Control Station (PC) ou avec l’App EnerUp+ Project (smartphone/tablette)
  • visualiser les valeurs de courants, de tensions, les puissances actives et réactives, la fréquence et le facteur de puissance
  • être averti par des alarmes programmées, des tensions maxi et mini, des déséquilibres de phase, etc.

Grâce à une sélectivité optimisée (ampèremétrique, chronométrique ou logique), les disjoncteurs Legrand isolent précisément le défaut et garantissent une continuité de service maximale, même dans les configurations critiques.

EMS CX³,système de mesure et de contrôle, permet de mesurer et surveiller (à distance et/ou en local) les consommations et la qualité d’énergie d’un bâtiment. Il est notamment utilisé par les unités de protection des disjoncteurs de puissance électroniques type S10.

dpx3 hp equipements supplementaires3 450x450

Équipements supplémentaires pour disjoncteurs de puissance

  • auxiliaires de commande et de signalisation, faciles à installer et à câbler, assurent la coupure d’urgence, la commande automatique ou à distance et le report de l’état de l’appareil
  • dispositif d’interverrouillage simplifie considérablement la mise en oeuvre d’un inverseur de sources. Il est constitué d'une platine et d’un dispositif de verrouillage mécanique
  • commandes motorisées de 16 à 1600A existent en version frontale et acceptent différentes tensions d’alimentation de 24 à 230V en continu comme en alternatif
  • accessoires de câblage, tels que les bornes à cage grande capacité, les épanouisseurs, les prises arrière à méplats ou encore les cache-bornes permettent de multiples configurations.
     
mockup laptop xlpro4 calcul tableau 6300 450x450

XLPro4 : la suite logiciels pour configurer vos enveloppes en toute simplicité

Générez le schéma électrique et éditez la note de calcul avec XLPro4 Calcul 6300.

Complétez, organisez, visualisez les armoires en 3D et chiffrez l’étude avec XLPro4 Tableaux 6300. 
 

Questions fréquentes

La nouvelle gamme XL³ HP est proposée dans la nouvelle version d'XLPro Tableaux, à savoir XLPro4. L'ancienne gamme XL³ peut être chiffrée uniquement dans XLPro3 Tableaux . C'est pour cela que les 2 versions restent opérationnelles pour vous permettre de finaliser vos études en XL3...
En savoir plus
Il est possible d’importer une étude XLPro3 Tableaux dans XLPro4 Tableaux. Toute la nomenclature et le rangement sont récupérés dans le nouveau logiciel. De nouveaux produits peuvent être ajoutés et d’autres supprimés. Il est nécessaire ensuite de définir la répartition et de...
En savoir plus
XLPro3 Tableaux va continuer de fonctionner sur votre ordinateur et des actualisations tarifaires seront proposées en 2026. Dès le 10 septembre 2025, pour tous vos nouveaux chantiers et la réalisation des études correspondantes, utilisez la nouvelle version du logiciel, à savoir XLPro4...
En savoir plus
Pour utiliser et réaliser vos études avec XLPro4 Tableaux, vous n'avez quasiment pas besoin de connexion internet.
La seule fonctionnalité qui requiert une liaison wi-fi est l'envoi du dossier technique. Ce dossier peut être généré une fois votre étude terminée et hors connexion. Seul...
En savoir plus
XLPro4 Tableaux vous propose, entre autre, la nouvelle gamme d'enveloppes XL3 HP.  Avec XLPro3 Tableaux vous pourrez finaliser vos études en cours. XLPro4 Tableaux remplace XLPro3 Tableaux dans ses versions 400 et 6300.  
En savoir plus
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir