Midi Piles Services, la domotique sinon rien

Bureau, tertiaire

Quand un professionnel des équipements électriques veut s’équiper pour piloter la gestion des consommations de son nouveau bâtiment il choisit des solutions domotiques à la hauteur. Midi Piles Services a ainsi fait le choix d’un système Legrand et d’équipements complémentaires. 

Située aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) la société Midi Pile Services spécialisée entre autres dans la fabrication de piles électriques, de torches, de lampes halogènes et de LEDs, a emménagé dans nouveau bâtiment de 3 000 m2 regroupant l’entrepôt, l’atelier de reconditionnement et les services administratifs. Ce bâtiment équipé exclusivement de LEDs – il ne consomme pas plus qu’une maison résidentielle – fait office de vitrine en matière d’équipements électriques et de luminaires basse consommation. 

Dans ce bâtiment, nous avons pris ce qu’il y a de mieux en termes d’installations électriques et luminaire. L’objectif était de réduire au maximum nos consommations d’énergie. Il me paraissait aberrant de ne pas installer une solution domotique avec écran tactile pour le pilotage des fonctions et des détecteurs de présence pour aller au bout de la démarche

pro solproj burter midipileservice med05 1
pro solproj burter midipileservice med05 2 pro solproj burter midipileservice med05 3

Un système domotique performant et simple d’utilisation

Afin de répondre aux exigences de réduction et de maîtrise des consommations demandées par Midi Piles Services, la mise en œuvre d’une solution domotique s’imposait pour le pilotage de l’installation. Ainsi, un écran tactile 3,5’’ Céliane permet de piloter et créer en local ou à distance des scénarios d’éclairage pour l’ensemble des zones du bâtiment et les extérieurs. La gestion de la climatisation est également programmable. Le pilotage des fonctions accessible par le biais de fonctions on/off rend le contrôle du système très simple pour l’utilisateur. Atout supplémentaire, le pilotage peu se faire à distance à partir d’un Smartphone.

Ici, grâce au système domotique Legrand, nous avons trouvé une solution pour apporter de l’évolutivité au bâtiment en diminuant le câblage et le temps de mise en œuvre. S’il est vrai que ce type de dispositif a un surcoût par rapport à une solution classique, celui-ci est largement compensé par la réduction des coûts de main-d’œuvre

pro solproj burter midipileservice med06

Une solution complète pour réduire les consommations

Dans la pratique, l’installation fonctionne grâce à un BUS qui court sur les cheminements de câbles installés dans les faux-plafonds. Des réservations permettent de se dériver très facilement pour installer de nouvelles fonctions grâce au branchement de deux fils : alimentation et transfert de données. Outre sa simplicité de pose, le système est en plus évolutif. Pour compléter l’installation et rendre celle-ci cohérente et homogène avec l’objectif de réduction des consommations, des détecteurs de présence ECO2 infrarouge/ultrasonique ainsi que des BAES à LEDs ont été posés.

Le système domotique Legrand est très rapide à poser, si besoin Le BUS peut aussi passer dans la gaine courant fort. Simple à installer, l’écran est également facile à configurer et à utiliser

3 000 m² superficie de l’entrepôt
36 kVA alimentation du bâtiment

Intervenants

InvestisseurMidi Piles Services
InstallateurNew Tech Services
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir