Appareillage adapté à chaque intérieur
Mosaic est une gamme design et intemporelle qui s’adapte à tous les besoins et les intérieurs.
Avec ses 3 finitions iconiques : blanc brillant, noir mat ou alu, la gamme Mosaic s’intègre facilement à chaque style de décoration.

Installation simple et évolutive
Choisir la gamme Mosaic c’est faire le choix d'une installation simple, rapide et évolutive. Avec sa modularité, il est facile de modifier l'installation ou d'ajouter des options sans avoir à tout modifier. Par exemple, choisir d'ajouter un voyant lumineux dans votre interrupteur Easy-Led 3-en-1 (standard, lumineux et témoin) pour créer des chemins lumineux dans le logement.

Surface : la solution pratique, esthétique et sécuritaire
La gamme Mosaic Surface propose une prise alliant propreté et sécurité. Avec son puit affleurant, la poussière ne s'accumule pas dans la prise et se déverouille uniquement à l'inssertion d'une fiche. Une solution idéale dans un logement avec enfant.
Existant aussi en format prise Surface + USB Type C, cette solution permet de recharger simultanément un smartphone et un autre équipement électrique en toute sécurité.
Proposant également des chargeurs USB-C avec trois puissance différente : 30W, 45W et 63W, il est désormais possible de recharger de manière accélérée tous les appareils multimédias équipés de la technologie Power Delivery.
Vidéo
Installer les produits Legrand

Proposer un logement connecté
Pour une installation domotique et un confort de vie optimisé, Mosaic with Netatmo est la solution idéale. Grâce à l’application Home + Control :
- gestion des éclairages, volets roulants et appareils électriques à distance ou à la voix
- programmation des scénarios personnalisés en fonction des modes de vie

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.