Mosaic™ : un appareillage pensé pour le tertiaire

Par Cyril Chapellier, Responsable marketing de l'offre appareillage Mosaic et cheminements de câbles pour le tertiaire Bureau, Tertiaire

Idéal pour un environnement professionnel, la gamme Mosaic allie esthétique, performance, et évolutivité. Elle propose des solutions modernes, pratiques et faciles à installer, connectées et pouvant s'installer dans différents types de supports pour aménager tous les espaces de travail.

finitions mosaic 700x700

Solutions design et adaptées aux environnements de travail

Mosaic propose des finitions soignées pour une intégration parfaite dans tous les environnements de travail : blanc brillant, noir mat, alu ou encore blanc antimicrobien. 

Avec son design repensé, la gamme apporte dynamisme et légèreté.

Toujours iconique et encore plus contemporaine, Mosaic perpétue son succès.

Une largeur de gamme adaptée à tous les projets

fonctions mosaic 652x300

Mosaic propose des solutions pratiques et techniques adaptées à tout type d'espaces tertiaires :

  • interrupteur Easy-Led 3-en-1 (standard, lumineux, témoin), l’interrupteur reste visible en permanence dans le noir
  • prise USB Type-C pour recharger de manière accélérée tous les appareils équipés de la technologie Power Delivery. Disponible en 3 puissances : 30W, 45W et 63W
  • prise Surface, pour assurer hygiène et sécurité avec son puits affleurant : ne prend pas la poussière, se dévérouille seulement avec l'insertion d'une fiche
  • interrupteur sans contact blanc antimicrobien, parfait pour les établissements de santé
sans cintact mosaic

L'hygiène au coeur du tertiaire

Certains espaces comme les bureaux, bâtiments de santé ou encore laboratoires, ont besoin des solutions pour limiter le nettoyage des appareils.

Avec la capacité d'allumer la lumière sans toucher l'interrupteur et sa finition blanc antimicrobien, l'interrupteur sans contact blanc antimicrobien de la gamme Mosaic est la solution idéale pour les lieux à fort passage.

bureaux flexible 700x700

Bureaux flexibles

Mosaic s'adapte aux différents espaces avec ses solutions :

  • les colonnes et colonnettes permettent d’électrifier par le plafond ou le sol, tous les espaces de bureaux qui nécessitent un accès à l’énergie
  • les boîtes de sol amènent l’électricité aux pieds des espaces de travail, pour une intégration discrète dans les espaces
  • les goulottes assurent une distribution de l’énergie le long des murs
  • les blocs bureaux permettent d'avoir un accès à l'alimentation directement depuis le poste de travail 
simplicite

Installation rapide et évolutive

Grâce à Mosaic Link, raccorder les prises est devenu rapide et plus simple, un gain de temps non négligeable sur un chantier.

La rétrocompatibilité des produits facilite le remplacement ou l’amélioration des installations existantes. La gamme s’intègre dans tous les supports : goulottes, colonnes, boîtes de sol, cloisons amovibles.

Les prises et chargeurs USB Mosaic Link s’intègrent ainsi directement aux colonnes/colonnettes.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir