Boîtes de sol nouvelle génération : optimisez vos espaces tertiaires

Bureau, Tertiaire

Discrètes, modulaires et rapides à installer, les boîtes de sol nouvelle génération pour appareillage Mosaic™ répondent aux exigences des bureaux, salles de réunion et espaces collaboratifs modernes. Elles facilitent la mise en œuvre sur plancher technique ou béton tout en conservant une esthétique soignée et personnalisable.

boite sol couvercle metal finition inox 960x960

Connecter les espaces de travail avec une boîte de sol performante

Dans les environnements tertiaires, les besoins en appareillage électrique et numérique évoluent rapidement : postes de travail flexibles, salles modulables, espaces collaboratifs, etc.

La boîte de sol nouvelle génération permet d’intégrer facilement :

  • prises électriques 230V
  • prises RJ45 pour les réseaux informatiques
  • prises USB Type-A et USB Type-C
  • commandes et connectiques spécifiques

Conçue pour l’appareillage Mosaic™, elle offre une solution complète et homogène pour alimenter et connecter les postes de travail, tout en assurant une parfaite intégration au sol.

boite sol confort utilisation securite 960x660

Gamme optimisée : plus de lisibilité, moins d’emballage

Pensée pour simplifier le quotidien, cette gamme de boîtes de sol est rationalisée. Une seule référence regroupe le cadre,le couvercle et le support pour appareillage.

Les bénéfices pour vos chantiers : 

  • gain de temps à la commande
  • réduction des erreurs de sélection
  • moins d’emballage sur site
  • intégration directe de l’appareillage Mosaic™

Cette optimisation facilite le travail des installateurs, bureaux d’études et tableautiers, en phase avec leurs attentes de rapidité et d’efficacité.

boite sol installation rapide 960x520

Installation rapide et sans effort

La mise en œuvre a été repensée pour réduire le temps de pose. Les griffes de fixation permettent une installation rapide et stable immédiatement :

  • en boîte d’encastrement béton
  • en plancher technique jusqu’à 55mm

Les supports pour appareillage en position horizontale :

  • sont réglables en profondeur sur 3 positions
  • s’adaptent selon le type de fiche
  • sont démontables sans outils
  • intègrent des retenues de câbles automatiques

Résultat : une pose plus fluide, un câblage maîtrisé et un gain de temps sur chantier.

Les versions avec couvercle métal sont fournies avec un conducteur de mise à la terre du couvercle pour une sécurité renforcée.

boite sol esthetique 960x400

Esthétique conservée et intégration parfaite au sol

Les boîtes de sol conservent leurs dimensions et leur design pour s’intégrer dans tous les environnements tertiaires :

  • open spaces
  • salles de réunion
  • établissements d’enseignement
  • hôtels et espaces d’accueil

Disponible en version

  • recouvrante ou affleurante
  • plastiques ou Inox

La continuité esthétique est respectée, sans compromis sur la performance.

boite sol appareillages verticals horizontals 960x600

Modularité maximale avec l’appareillage Mosaic™

Selon la configuration choisie :

  • de 8 à 16 modules en appareillage vertical
  • de 12 à 24 modules en appareillage horizontal

Cette capacité permet de composer des ensembles personnalisés selon les besoins du projet : alimentation électrique, données, multimédia, recharge USB, etc.

La compatibilité avec Mosaic™ garantit :

  • une cohérence d’appareillage dans tout le bâtiment
  • une évolutivité des installations
  • une adaptation aux nouveaux usages numériques
boite sol sortie cable securise 960x660

Optimisez vos projets tertiaires dès maintenant

Avec les boîtes de sol nouvelle génération pour appareillage Mosaic™, vous bénéficiez :

  • d’une solution prête à installer
  • d’une modularité complète
  • d’un design soigné
  • d’un gain de temps à chaque étape
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir