LOGIX™ 45 avec PVC recyclé : performance et respect de l’environnement

Tertiaire

Legrand Cable Management renforce son engagement en faveur d’une économie circulaire avec la goulotte d’installation LOGIX™ RPVC.

Fabriqué avec de la matière recyclée, la goulotte d’installation LOGIX™ 45 RPVC contribue à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. Une alternative responsable qui allie performance, durabilité et respect de l’environnement pour accompagner la transition écologique.

goulotte logix pvc recycle evolution 960x960

Évolution de l’empreinte carbone

Grâce à l’intégration de PVC recyclé dans nos produits, l’empreinte carbone de vos installations est réduite de 67%.

La différence d’émission entre une référence standard et une référence recyclée est notable. L'empreinte carbone passe de 2,32 kgCO₂e à 0,772 kgCO₂e. en phase fabrication.

Un gain mesuré selon les règles ISO 14025 et la méthodologie IGNES, pour des choix plus durables et une démarche RSE concrète.

60% de PVC recyclé dans le produit
-67% Empreinte carbone phase fabrication réduite de 67% par rapport au produit sans PVC recyclé
43% de matières recyclées dans l'emballage carton
goulotte logix pvc recycle mur 960x960

Atouts et caractéristiques

La goulotte LOGIX™ 45 RPVC bi-matière est composée au total de 60% de PVC recyclé :  couche extérieure PVC blanc artic / couche intérieure gris anthracite 100% PVC recyclé.

Compatible avec les accessoires de la gammeLOGIX™ et tout appareillage format 45, elle s’adapte à tous les chantiers.

screen rse produit fiche pep eco pass port 960x960

Données environnementales transparentes et accessibles

Retrouvez l’empreinte carbone de fabrication de chaque référence, le pourcentage de matière recyclée intégré à nos produits et les fiches PEP associées (empreinte carbone, analyse du cycle de vie et indicateurs de performance environnementale) sur les fiches produit de notre catalogue en ligne.

Des données environnementales transparentes pour réduire l’impact carbone de vos projets et soutenir vos objectifs RSE.

certification ecovadis platinium 2026 960x960

L’engagement pour une économie circulaire

Dans le cadre de sa feuille de route RSE 2025-2027, le Groupe Legrand accélère l’intégration de matières recyclées et vise 37% de matériaux durables dans ses produits. Cette ambition contribue à préserver les ressources, à développer l’économie circulaire et à réduire l’empreinte carbone de nos solutions.La démarche RSE du Groupe Legrand est reconnue par sa position dans le Top1% des entreprises les plus performantes en matière de RSE suivant l'évaluation ECOVADIS, reflet de notre engagement pour un avenir plus durable.