Rénovation d'un gîte dans les Vosges, alliant confort, design et efficacité énergétique

À Grand, dans les Vosges, trois anciennes maisons ont été transformées en un gîte de 600 m² destiné à accueillir aussi bien des particuliers que des entreprises. Pour accompagner cette rénovation d'envergure, plusieurs solutions Legrand ont été choisies : les tableaux électriques Drivia, l'appareillage Céliane et les détecteurs de mouvement Green-I.

960 x 960 35

Protéger les circuits électriques avec Drivia

Afin d'assurer la protection des différents circuits électriques du gîte, un tableau électrique encastré Drivia a été installé. 

Cette solution permet de regrouper les équipements de protection électrique tout en garantissant une intégration discrète dans le bâtiment.

Le choix d'un tableau encastré répond également aux exigences esthétiques du projet, avec un rendu soigné qui s'intègre harmonieusement aux espaces rénovés.

L'identification des circuits a été réalisée directement sur le chantier grâce à l'App Legrand Pro et à l'étiqueteuse Bluetooth Brother*. Cette solution a permis à l'installateur de gagner du temps tout en réalisant un étiquetage clair, propre et professionnel du tableau.

*modèles réf. PT-E560BT, PT-P710BT, PT-E720BT

gite detecteurs 960 x 960

Réduire les consommations d'énergie grâce aux détecteurs Green-I

Dans les espaces de circulation et les sanitaires, les détecteurs Green-I ont été installés. Ces équipements permettent d'automatiser l'éclairage en fonction de la présence des occupants, évitant de laisser les lumières allumées inutilement.

Une solution adaptée à un établissement accueillant de nombreux visiteurs, où les couloirs et sanitaires sont utilisés de manière ponctuelle tout au long de la journée.

Grâce à leur design discret, les détecteurs Green-I s'intègrent aux espaces tout en contribuant à une gestion plus responsable de l'éclairage.

Le tableau encastré Legrand facile d’utilisation donne un rendu final propre et discret correspondant aux attentes de mon client. La gamme Green-I est efficace, facile à installer et permet de réaliser de beaux chantiers grâce à son design.

appareillage celiane 960 x 960

Harmoniser les espaces avec Céliane

L'ensemble du gîte a été équipé de la gamme Céliane pour l'appareillage, associant design et confort d'utilisation. 

La gamme s'intègre aux différents espaces du bâtiment, des chambres aux pièces communes, pour offrir une installation à la fois fonctionnelle et esthétique.

Dans l'espace piscine, la commande variateur Céliane Rotary permet de piloter l'éclairage et de créer une ambiance lumineuse adaptée à ce lieu de détente.

Intervenants

InstallateurPLAQU ELEC
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir