Modernisation des accès d'un site industriel à Saint-Nazaire grâce à l'interphonie connectée Legrand

Tertiaire de proximité

Dans la zone industrielle de Brais, à Saint-Nazaire, une entreprise a choisi de moderniser la gestion des accès à son site grâce à une solution d'interphonie connectée BTicino Classe 300X.

Cette installation associe confort d'utilisation, esthétique et efficacité pour répondre aux exigences d'un environnement industriel. Grâce à l'App Home + Security, même en cas d'absence, ce dispositif permet de visualiser les visiteurs, de répondre à leurs appels à distance et d'ouvrir le portail. 

960classe300x formasoud x 960

Adapter l'interphonie aux contraintes d'un site industriel

Dans un environnement industriel, une sonnerie de portier classique peut être difficilement audible. L'enjeu de ce chantier était donc de garantir une alerte efficace lors de l'arrivée d'un visiteur au portail.

Afin de répondre à ce besoin, le visiophone connecté BTicino Classe 300X a été associé à une sonnerie industrielle raccordée au tableau électrique.

Avec la platine de rue présente à l'extérieur du bâtiment, les collaborateurs sont alertés d'une présence et peuvent la visualiser depuis le poste intérieur ou répondre à distance depuis leur smartphone.

Je souligne notamment la simplicité de mise en service et de connexion du Classe 300X, qui s'est révélée plus facile que celle du Classe 100. J'apprécie également son esthétique moderne, avec un large écran et un design sobre et fonctionnel, parfaitement adapté à un environnement professionnel.

classe300x960 x 960

Moderniser la gestion des accès

Cette installation permet aux employés de l'entreprise de bénéficier d'un système simple d'interphonie connecté qui facilite l'accueil des visiteurs et améliore la signalisation des appels au portail.

L'association du Classe 300X et de la sonnerie industrielle illustre la complémentarité des solutions Legrand pour répondre aux contraintes qui s'imposent sur des chantiers spécifiques. 

Intervenants

InstallateurSEC Elec
Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir