Equipés des prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo de Legrand, du thermostat connecté Netatmo et du portier connecté Classe 300 (pour la résidence Issy), ces logements permettent aux habitants de contrôler, par la voix ou depuis leur smartphone, le chauffage, les éclairages, les appareils électriques.
Les utilisateurs peuvent ainsi maîtriser leur consommation d’énergie, adapter les installations électriques à leurs besoins évolutifs et profiter d’une infrastructure intelligente apportant confort et réactivité.
Ces projets immobiliers, novateurs et stratégiques, ont été développés en partenariat avec Docapost et Netatmo.
Tout le monde peut aujourd’hui profiter de ces solutions innovantes, à commencer par vos clients !

60 logements connectés à Issy-les-Moulineaux
Les 60 logements connectés d'Issy Préférence, à Issy-les-Moulineaux (92), ont été inaugurés en octobre 2017 par BNP Paribas Real Estate.
Les prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo apportent à l'utilisateur :
- la facilité de pilotage grâce à la commande vocale,
- le confort et les économies d'énergie.

Portier et thermostat connectés
Les logements de la résidence Issy Préférence sont également équipés du thermostat connecté de Netatmo et du portier connecté Classe 300 de Legrand.
Chauffer au bon moment : la fonction Auto-adapt du thermostat connecté Netatmo analyse l’isolation de la maison et la température extérieure. Elle détermine automatiquement le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée et offre ainsi un confort optimal au moment voulu, sans dépenses d’énergie inutiles.
Surveiller et ouvrir son logement à distance avec le portier connecté Classe 300 : l’utilisateur reste à connecté à sa maison, où qu’il soit. Il contrôle son logement grâce à des notifications qu’il reçoit directement sur son smartphone et peut également ouvrir à un proche ou au livreur venu déposer un colis. La vie devient plus sûre, plus facile…



20 villas connectées à Blagnac
En décembre 2017, VINCI Immobilier a inauguré 20 villas connectées de la résidence Cérès à Blagnac (31).
Ces villas sont pilotables via l'application le Hub Numérique de La Poste, et sont équipées de la solution Céliane™ with Netatmo.
Ses habitants peuvent ainsi créer des scénarios d'utilisation ou déclencher l'un des 5 scénarios proposés :
- entrée dans le logement,
- sortie,
- nuit,
- vacances tranquilles,
- suivi de consommation d'eau.

Compatibilité + interopérabilité = Works with Legrand
En cohérence avec son programme Eliot, Legrand a créé au début de l’année le programme de partenariat Works With Legrand.
Technologique et commercial, ce programme est placé sous le signe de la compatibilité et de l'interopérabilité. Il permet déjà le dialogue avec les solutions :
- Hub Numérique de La Poste
- Samsung ARTIK
- HomeKit et assistant vocal Siri d’Apple
- Amazon Echo
- Assistant Google
- et bien sûr avec l'appli Legrand : Home + Control.

Céliane™ with Netatmo : à quoi ça sert ?
Commercialisées depuis début 2018, les solutions de la gamme Céliane™ with Netatmo apportent :
- la simplicité : scénarios programmés, commande à distance...
- la facilité d'installation et de réinstallation
- la sécurité : messages d'alerte
- la commande vocale.
Céliane™ with Netatmo : en quoi est-ce innovant ?
- des interrupteurs à commande vocale via l’application d’Apple* : “ Dis Siri, éteins la lumière dans la chambre des enfants ” ou “ Dis Siri, allume le chauffage ”. Pratique quand on a les bras chargés,
- des interrupteurs repositionnables : pratique pour réaménager une chambre ou un bureau,
- une solution évolutive et interopérable permettant de rajouter ultérieurement des équipements connectés.
*Fonctionne également avec le Google Home de Google.

Céliane™ with Netatmo : quelles évolutions ?
Céliane™ with Netatmo résulte d'une collaboration étroite avec l'entreprise Netatmo, qui est l'un des leaders mondiaux dans le domaine du logement connecté.
A l'avenir, de nouveaux produits (tous compatibles) ne manqueront donc pas de faire leur apparition !
Cette solution connectée est compatible avec les assistants vocaux Google et Siri d'Apple.