Tableau et armoire de puissance

produit

4871 produits
Toit/base pour armoire largeur 1000mm profondeur 800mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3TBP100080

Toit/base pour armoire largeur 1000mm profondeur 800mm - XL³HP 6300

3497,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Toit/base pour armoire largeur 1000mm profondeur 1000mm - XL³HP 6300
XL³ HP 6300 | ref. 3TBP100100

Toit/base pour armoire largeur 1000mm profondeur 1000mm - XL³HP 6300

4133,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules
XL³ | ref. 4 004 10

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 15 départs - 10 modules

121,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 14 départs - 8 modules
XL³ | ref. 4 004 09

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 14 départs - 8 modules

106,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 13 départs - 10 modules
XL³ | ref. 4 004 11

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 160A 13 départs - 10 modules

339,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 10 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 02

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 10 départs - 6 modules

61,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 40A 12 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 00

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 40A 12 départs - 6 modules

60,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 6 départs - 4 modules
XL³ | ref. 4 004 01

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 6 départs - 4 modules

44,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 10 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 08

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 10 départs - 6 modules

83,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 10 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 06

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 10 départs - 6 modules

81,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 6 départs - 4 modules
XL³ | ref. 4 004 05

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 100A 6 départs - 4 modules

59,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 40A 12 départs - 6 modules
XL³ | ref. 4 004 04

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 40A 12 départs - 6 modules

79,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 modules
ref. 4 122 11

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 20kA - 3P+N 320V~ - 8 modules

881,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 40kA - 3P+N 320V~ - 8 modules
ref. 4 122 15

Parafoudre avec protection de court-cicuit intégrée typeT2 Imax 40kA - 3P+N 320V~ - 8 modules

1139,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 60W - 2,5A - 3 modules
ref. 1 467 23

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 60W - 2,5A - 3 modules

268,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 15W - 0,63A - 1 module
ref. 1 467 21

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 15W - 0,63A - 1 module

128,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 36W - 1,5A - 2 modules
ref. 1 467 22

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 24V= - 36W - 1,5A - 2 modules

175,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 24W - 2A - 2 modules
ref. 1 467 11

Alimentation modulaire à découpage monophasée entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 24W - 2A - 2 modules

164,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - 1 module
CX³ | ref. 4 129 20

Poussoir modulaire double fonction contact 1NO + voyant LED vert 110V~ à 400V~ - 1 module

55,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal pour coffret de distribution 36 modules à équiper hauteur 1350mm XL³HP 630
XL³ HP 630 | ref. 2PC13536

Porte métal pour coffret de distribution 36 modules à équiper hauteur 1350mm XL³HP 630

746,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Porte métal pour armoires de distribution 36 modules à équiper hauteur 1500mm XL³HP 630
XL³ HP 630 | ref. 2PC15036

Porte métal pour armoires de distribution 36 modules à équiper hauteur 1500mm XL³HP 630

778,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Traverse d'arrimage de câbles XL³HP 6300 acier galvanisé - Profondeur 600mm - Perforée pour colliers Colson

Nouveauté

XL³ HP 6300 | ref. 3TRC060

Traverse d'arrimage de câbles XL³HP 6300 acier galvanisé - Profondeur 600mm - Perforée pour colliers Colson

187,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Traverse d'arrimage de câbles XL³HP 6300 acier galvanisé - Profondeur 400mm - Perforée pour colliers Colson

Nouveauté

XL³ HP 6300 | ref. 3TRC040

Traverse d'arrimage de câbles XL³HP 6300 acier galvanisé - Profondeur 400mm - Perforée pour colliers Colson

168,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Barillet type 405 pour poignée XL³HP Référence 0CLMAPB pour portes hauteur ≥ 1650 mm
XL³ HP | ref. 0CLKB405

Barillet type 405 pour poignée XL³HP Référence 0CLMAPB pour portes hauteur ≥ 1650 mm

139,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tableau et armoire de puissance

La qualité et la fiabilité des équipements sont primordiales pour garantir la sécurité et l'efficacité des installations électriques. Découvrez notre gamme de tableaux et armoires de puissance, une offre étendue de produits conçus pour répondre à ces exigences.

Pour équiper les tableaux et armoires de puissance, différents modules peuvent être intégrés :

les disjoncteurs et interrupteurs de puissance constituent une part importante de cette offre. En effet, ce sont eux qui assurent la protection des circuits électriques, en coupant le courant en cas de surcharge ou de court-circuit.

les blocs différentiels pour disjoncteurs et interrupteurs de puissance sont également nécessaires car ils assurent une protection supplémentaire contre les fuites de courant qui pourraient survenir dans un circuit. Installer des blocs différentiels est indispensable pour prévenir les risques d'électrocution et de départs de feu (protection des biens et des personnes).

la répartition et la distribution par jeux de barres  est une solution technique qui offre une gestion efficace de l'électricité au sein d'un tableau ou d'une armoire, assurant une distribution du courant homogène et sécurisée.

les parafoudres  sont nécessaires dans les coffrets électriques pour la protection des installations contre les surtensions causées par la foudre.

les modules de commande et de signalisation : interrupteurs, poussoirs, contacteurs, transformateurs, voyants… sont des accessoires de contrôle de l’installation électrique.

les armoires, quant à elles, abritent et protègent l'ensemble des composants électriques. Elles existent en plusieurs formats, avec différentes options de porte et de nombre de modules et de rangées pour s'adapter à tout type d'installation, en  monophasé ou triphasé.

les solutions pour le photovoltaïque permettent de protéger et contrôler les installations équipées de panneaux solaires

les cartouches sont nécessaires pour protéger les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

Notre offre de tableaux, coffrets et armoires de puissance vous permet d’allier sécurité, fonctionnalité et adaptabilité sur vos chantiers et de répondre aux exigences des normes en vigueur, en fonction du bâtiment à équiper. Offrez à vos clients qualité et performance pour leur réseau électrique !

En tant que pro, vous ne souhaitez pas équiper une installation industrielle, mais plutôt trouver le coffret ou l'armoire idéale pour un logement ou un local commercial ? Découvrez notre offre Tableau résidentiel et tertiaire de proximité ! Grâce aux produits Legrand, nous disposons d’un câblage simple et une mise en place rapide, tout en garantissant un raccordement sécurisé et une répartition du courant optimale (entrée et sortie des câbles).