Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm² à 35mm² - bleu - longueur 62mm

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

16,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 62mm
  • Composé de :
    - 1 borne d'arrivée pour câble 10mm² à 35mm²
    - 5 bornes de départ pour câble 6mm² à 25mm²
  • Intensité :
    - 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
    - 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Fixation sur :
    - sur rail symétrique ou asymétrique
    - sur support universel référence 004811
    - sur barreau plat 12x2
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis desserrées

Les + utilisation

Permet de répartir et de distribuer le neutre dans le tableau électrique

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    1
  • Courant nominal
    125A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    5
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    10-35mm²
  • Section de conducteur, sortie
    6-25mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    62mm
  • Profondeur
    16mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Neutre
  • Capacité des bornes
    6-35mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060048150

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Bornier de répartition IP2X neutre - 1 connexion 10mm² à 35mm² - bleu - longueur 62mm

À associer