Télécharger l'image en grand format

Bornier de répartition IP2X à connexion automatique pour coffret Plexo³ 18 modules et XL³125 et XL³160 - longueur 385mm

  • Ref. 0 050 54
  • Plexo³
  • LEGRAND

Bornier de répartition à connexion automatique pour répartition standard

38,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 385mm
  • Pour coffrets Plexo³ 18 modules, XL³125 et XL³160
  • Connexion :
    - à vis : 5 x 6mm² à 25mm² + 5 x 6mm² à 35mm²
    - automatiques : 45 x 1,5mm² à 4mm²
  • Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    55
  • Courant nominal
    90A
  • Type de connexion
    Sans vis
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre d'entrées
    10
  • Nombre de sorties
    45
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée
    6-35mm²
  • Section de conducteur, sortie
    1.5-4mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Hauteur
    30mm
  • Largeur
    385mm
  • Profondeur
    16mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Terre
  • Capacité des bornes
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060050542

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit